BNS 260-11ZG-L 10,0M
BNS 260-11ZG-L 10,0M
Produktbeteckning: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | utan diagnosutgång |
/01 | 1 brytande kontakt (br) |
(3) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(4) | |
utan | Anslutningskabel |
ST | med stickkontakt |
(5) | |
L | Dörrgångjärn på vänster sida |
R | högerhängd dörr |
- Anslutningskabel
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101216530 |
EAN (European Article Number) |
4030661407784 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
skenbart i plan |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
410 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal kabelledare |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axiell förskjutning Säkerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal förskjutning till varandra. Den möjliga förskjutningen beror på avståndet mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransområdet är sensorn tillkopplad dvs. aktiverad. |
Säkra brytavstånd TILL |
5 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
10 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
13 mm |
Sensorns bredd |
26 mm |
Sensorns höjd |
36 mm |
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
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
75 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Elektriska data
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
100 A |
Kopplingsström, maximum |
0,01 A |
Kopplingseffekt, maximum |
0,24 W |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd. |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 260 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram) |
Kontakt S21-S22; S13-S14 måste integreras i säkerhetskretsen |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Operating Instructions and Declaration of Conformity (Short)
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Karakteristisk kurva
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 15:01