BNS 303-11Z 10,0M
BNS 303-11Z 10,0M
Produktbeteckning: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
02 | - / 2 brytande kontakter (br) |
03 | - / 3 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(3) | |
utan | Med kabel |
ST | med stickkontakt M12 |
(4) | |
2187 | Individuellt kontaktuttag |
2211 | längre kopplingsavstånd |
- Plasthus
- Lång livslängd
- Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BPS 303 SS
- inget mekaniskt slitage
- Ø M30
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 303-11Z 10,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101127760 |
EAN (European Article Number) |
4030661049137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
skenbart i plan |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Muttrarnas material |
termoplast |
Bruttovikt |
380 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal kabelledare |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D-värde, NC/NO |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Säkra brytavstånd TILL |
5 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
15 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
10 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M30 |
bredd tvärs över de platta delarna |
36 SW |
Sensorns längd |
44 mm |
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
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
100 VAC |
Kopplingsspänning, maximum |
100 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,4 A |
Kopplingseffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Övrigt, reedkontakter |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Leveransomfång monteringsmaterial |
2x monteringsmaterial muttrar M 30 x 1,5 |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB 301AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
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
Diagram
Karakteristisk kurva
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 303 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-18 23:30