BNS 33-11Z 10,0M

Artikelnummer: 101121675

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 brytande kontakter (br)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)

(2)
utanUtan LED-statusindikering
GMed LED-statusindikering

(3)
utanMed kabel
STmed stickkontakt M8

(4)
2187Individuellt kontaktuttag
2187-10Individuellt kontaktuttag, med LED
2237Aktivering från kabelriktningen
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • Dold montering möjlig
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lång livslängd
  • inget mekaniskt slitage
  • Okänslig mot smuts

Beställningsinformation

Produktbeteckning

BNS 33-11Z 10,0M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101121675

EAN (European Article Number)

4030661024394

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

TÜV

BG

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiv princip

Styrning av magnetlås

Monteringsvillkor (mekanisk)

inte i jämnhöjd

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Bruttovikt

360 g

Allmänna data - Egenskaper

Prerequisite evaluation unit

Ja

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Magnetspole

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Säkra brytavstånd TILL

5 mm

8 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

15 mm

18 mm

Notera (repeternoggrannhet R)

Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

13 mm

Sensorns bredd

88 mm

Sensorns höjd

25 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Elektriska data

Kopplingsfrekvens, maximum

5 Hz

Elektriska data - Digital utgång

Kopplingsutgång

Övrigt, reedkontakter

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

BPS 33-2326

BPS 33

Note

Note (General)

Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd

Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk.

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Komponentens beteckning:BNS 33
Type:See ordering code
Beskrivning av komponenten:Kodad magnetiskt verkande säkerhetssensor tillsammans med Schmersal övervakningsenheter SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en jämförbar säkerhetsanpassad styrning som uppfyller kraven EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Tillämpade standarder:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort och datum för utfärdandet:Wuppertal, 15 den november 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 06:22