BNS 33S
- Kapsling av rostfritt stål
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
- Dold montering möjlig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot smuts
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
Produktbeteckning: BNS 33S-12Z(1) |
(1) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.