BNS 36-02/01Z-L
BNS 36-02/01Z-L
Produktbeteckning: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | utan diagnosutgång |
/01 | 1 brytande kontakt (br) |
10 | 1 Slutande kontakt (sl) |
(3) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(4) | |
utan | Anslutningskabel |
ST | med stickkontakt |
(5) | |
L | Dörrgångjärn på vänster sida |
R | högerhängd dörr |
(6) | |
2750 | Utförande med ökat kopplingsavstånd (tillsammans med aktiveringsmagnet BPS 36-1-2750 resp. BPS 36-2-2750) |
- Plasthus
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 36-02/01Z-L |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101193201 |
EAN (European Article Number) |
4030661359885 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV BG cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
skenbart i plan |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
71 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
3 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Antal kabelledare |
6 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
25 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Magnetspole |
Dörranslag |
Vänster |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axiell förskjutning Säkerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal förskjutning till varandra. Den möjliga förskjutningen beror på avståndet mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransområdet är sensorn tillkopplad dvs. aktiverad. |
Säkra brytavstånd TILL |
7 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
17 mm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
13 mm |
Sensorns bredd |
88 mm |
Sensorns höjd |
25 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
75 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,4 A |
Kopplingseffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 36-2 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
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
Diagram
Karakteristisk kurva
Karakteristisk kurva
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Komponentens beteckning: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Beskrivning av komponenten: | Kodad magnetiskt verkande säkerhetssensor tillsammans med Schmersal övervakningsenheter SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en jämförbar säkerhetsanpassad styrning som uppfyller kraven EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, 16 den november 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 13:55