BNS 36
- Plasthus
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Produktbeteckning: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | utan diagnosutgång |
/01 | 1 brytande kontakt (br) |
10 | 1 Slutande kontakt (sl) |
(3) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(4) | |
utan | Anslutningskabel |
ST | med stickkontakt |
(5) | |
L | Dörrgångjärn på vänster sida |
R | högerhängd dörr |
(6) | |
2750 | Utförande med ökat kopplingsavstånd (tillsammans med aktiveringsmagnet BPS 36-1-2750 resp. BPS 36-2-2750) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.