BNS-B20
- Plasthus
- Beröringsfri säkerhetsbrytare
- Sticker inte in i dörröppningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Ersätter dörrhandtag och säkerhetsbrytare, det krävs inga ytterligare dörrbeslag
- Modern och symmetrisk konstruktion
- Manipuleringssäker tack vare integrerad kodad säkerhetssensor
- Ergonomisk funktion
- Lämplig för svängbara skydd
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering med 4 Skruvar
Produktbeteckning: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(3) | |
utan | med anslutningskabel nedåt |
H | med anslutningskabel bak |
ST | med stickkontakt M12 nedåt |
(4) | |
L | Vänsterhängd dörr (enbart för anslutningskabel nedåt eller utförande med stickdon) |
R | Högerhängd dörr (enbart för anslutningskabel nedåt eller utförande med stickdon) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.