BP308

Artikelnummer: -

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • decentralised controller system
  • Built-in safety switches in accordance with EN 81-20/50
  • Can be used for both cable and hydraulic systems
  • Highly developed group algorithm adaptable to customer requirements without higher-level computer
  • supports all types of channels and cabin doors
  • COM-Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) and RS 232
  • Supports absolute copying systems (linear and rotary encoder)

Beställningsinformation

Produktbeteckning

BP308

eCl@ss nummer, version 9.0

27-24-22-90

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-90

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-90

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2022-08-13 11:55