BS-B30-150-RVA
Artikelnummer:
153030653
BS-B30-150-RVA
Artikelnummer:
153030653
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Bandvaktsrulle med rostfri stålrulle med 30 mm diameter
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BS-B30-150-RVA |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål (V2A) |
Bruttovikt |
342 g |
Mekaniska data
Rullmaterial |
Rostfritt stål (V2A) |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mekaniska data - mått
Lenght of Castor |
160 mm |
Rullens diameter |
30 mm |
Längd på armen |
273 mm |
Språk filter
Datablad
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 19:25