CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Produktbeteckning: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kortslutningssäkra PNP-säkerhetsutgångar |
2P+D | 2 kortslutningssäkra PNP-säkerhetsutgångar och diagnosutgång |
(2) | |
E | Individuell sensor eller ändsensor i en serie |
Y | Seriekoppling |
M | Multifunktionsansluning |
(3) | |
L | kabel |
LST | Kabel med stickkontakt |
ST | Stickkontakt |
- 1 x Stickkontakt M12, 8-polig
- Komfortabel diagnostik via lysdioder och elektronisk signalutgång
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Felinriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
- Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus UKCA |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Aktiv princip |
induktiv |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Sensorns topologi |
Sensor för seriekoppling Individuell sensor eller ändsensor i en serie |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Aktiv yta |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Muttrarnas material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Reaktionstid, maximum |
30 ms |
Riskens varaktighet, maximum |
30 ms |
Bruttovikt |
6 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kortslutningsidentifiering |
Ja |
Korslutningsidentifiering |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Antal halvledarutgångar med signalfunktion |
1 |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal seriekopplade sensorer |
16 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Säkra brytavstånd TILL |
7 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
10 mm |
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum |
0,7 mm |
Repeternoggrannhet |
0,2 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Anslutning kontakt, ingång/utgång |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M18 |
bredd tvärs över de platta delarna |
24 SW |
Sensorns längd |
92 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
32 VDC |
Märkstötspänning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Märkström |
1 000 mA |
Kopplingsfrekvens, cirka |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar) |
500 mA |
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,5 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0,5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,5 A |
Elektriska data - diagnosuttag
Rated operating voltage |
24 VDC |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
Flerfärgad LED: grön, röd, gul |
Stifttilldelning
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X2 Säkerhetsingång 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Säkerhetsutgång 1 |
PIN 5 |
Signalutgång |
PIN 6 |
X1 Säkerhetsingång 1 |
PIN 7 |
2 Säkerhetsutgång Y2 |
PIN 8 |
utan funktion |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Leveransomfång monteringsmaterial |
2x Muttrar M18 x 1 |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Utvärderingskrav: Tvåkanals säkerhetsingång lämplig för pnp-typ sensorer med NO-funktion Utvärderingen måste tolerera säkerhetssensorernas funktionstester med cyklisk frånkoppling av sensorutgångarna för max. 0,25 ms. En kortslutningsregistrering i analysen är ej nödvändig. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
TÜV-certifiering
UKCA certificate
Kopplingsexempel (elektr. trådning)
Broschyr
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Karakteristisk kurva
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 12:08