CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
- Aktivering från sidan eller framifrån
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
CST 180-2 KPL. |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: Sensor och aktiveringsdel beställs separat |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Plast |
Bruttovikt |
16 g |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets diameter |
M18 |
Aktiveringsorganets bredd |
25 mm |
Leveransomfång
Leveransomfång |
1x Nyckel CST 180-2 |
Leveransomfång monteringsmaterial |
2x Muttrar M18 |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 20:22