Distributionsmodul och fältboxar
EtherNet/IP Safety-Field-Box
- Säkerhetsfältbox med EtherNet/IP med CIP Safety
- För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
- Integrerad dual-port switch
- Skyddsklass IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- Säkerhetsfältbox avsedd för PROFINET/PROFIsafe
- För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
- Integrerad dual-port switch, IRT-kapabel
- Skyddsklass IP67
PFB
- Passiv fältbox för seriekoppling
- M12 Stickkontakt, 8-polig
- För 1 - 4 elektroniska SCHMERSAL säkerhetsinstrument
- Separat säkring av säkerhetsinstrument
- Robust utförande för montering i fält
- Skyddsklass IP67
PDM
- Passiv fördelarmodul för seriekoppling
- Fjäderanslutning
- För 1 - 4 elektroniska SCHMERSAL säkerhetsinstrument
- Separat säkring av säkerhetsinstrument
- För montering i kopplingsskåp
- Skyddsklass IP00