DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
Artikelnummer:
101190917
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
Artikelnummer:
101190917
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- för Vajer Ø 3 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Globala egenskaper
Material |
Rostfritt stål NIRO |
Bruttovikt |
13 g |
Note
Note (General) |
Detaljer i överensstämmelse med bilden. Med reservation för avvikande mått och konstruktion! |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-19 03:56