EDRR50RT
Artikelnummer:
101021015
EDRR50RT
Artikelnummer:
101021015
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EDRR50RT |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101021015 |
EAN (European Article Number) |
4030661521138 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13850 |
Utförande |
Tryckknapp |
Design |
Rund |
Operatörernas material |
Aluminium |
Manöverelementets färg |
röd |
Bruttovikt |
102 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Integrerad momentmekanism |
Nej |
Extern momentmekanism |
Ja |
Bistabil |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Mekaniska data
Öppning |
VRIDBAR UPPLÅSARE |
Mekanisk livslängd, minimum |
100 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
5 mm |
Montering |
Monteringsfläns |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Höjd |
29 mm |
Kåpans diameter |
49 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
tålighet mot chock |
30 g / 18 ms |
Elektriska data
kopplingsfrekvens |
600 /h |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 15:45