EDTHSW
Artikelnummer:
101006262
EDTHSW
Artikelnummer:
101006262
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: |
- |
(1) |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | Grå |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | Svart |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- 6 mm Kant som skydd mot oavsiktlig manövrering
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EDTHSW |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101006262 |
EAN (European Article Number) |
4030661464268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Tryckknapp |
Design |
Rund |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Typ av tätning |
Membran Läpptätningar Formtätningar |
Operatörernas material |
Aluminium |
Frontringens material |
Aluminium |
Manöverelementets färg |
Svart |
Frontringens färg |
Silver |
Bruttovikt |
39 g |
Allmänna data - Egenskaper
upphöjd kant |
Ja |
Monteringsfläns |
Ja |
Sondering möjlig |
Ja |
Helisolerad |
Ja |
Mekaniska data
Öppning |
utan |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Aktiveringsslag |
4 mm |
Aktiveringskraft, ungefär |
1,5 N |
Montering |
Monteringsfläns |
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Mekaniska data - mått
Höjd |
20 mm |
Längd x bredd x höjd |
Inbyggnadsdiameter Ø: 22 mm |
diameter total |
29,5 mm |
Knappytans diameter |
23 mm |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
40 x 50 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektriska data
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 03:30