EDTRBL
Artikelnummer:
101006362
EDTRBL
Artikelnummer:
101006362
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Tryckknapp med kvarstående
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
EDTRBL |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101006362 |
EAN (European Article Number) |
4030661464916 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Information: Ska användas endast i kombination med kontaktelementet EF102.. |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Manöverelementets färg |
Blå |
Frontringens färg |
Silver |
Bruttovikt |
40 g |
Allmänna data - Egenskaper
Monteringsfläns |
Ja |
Bistabil |
Ja |
Mekaniska data
Öppning |
Tryckupplåsning |
Aktiveringskraft, ungefär |
1,5 N |
Mekaniska data - mått
Höjd |
14 mm |
Knappytans diameter |
23 mm |
Frontringens diameter |
29,5 mm |
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-23 09:25