EF103.2
EF103.2
Downloads
- Skruvkoppling
- Monteringsflänsens position 2
- 31-32; 43-44 (Kontaktbenämning)
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EF103.2 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101006548 |
EAN (European Article Number) |
4250116201280 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
kontaktelement |
Design |
Slow action |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
23 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Monteringsinstruktion |
instickbar |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
tvångsöppningssträcka |
2 mm |
Contact opening |
3 mm slutande kontakt (sl) |
Notera (kontaktstudslängd) |
Kontaktstudsar vid aktiveringshastighet 100 mm/s |
Mounting flange position |
1 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm², fast 0,5 mm², flexibel |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm², fast 1,5 mm², flexibel |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd |
46 mm |
Bredd |
10 mm |
Djup |
60 mm |
Omgivningsförhållanden
Kopplingsutrymmets skyddsklass |
IP40 |
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
tålighet mot chock |
110 g / 4 ms |
beständig mot vibrationer |
Beständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 V |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
8 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
5 A |
Klenspänningsduglig |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Kopplingsdon |
NC, NO |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
5 ms |
kopplingsfrekvens |
1 200 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Kontaktbenämning |
31-32 43-44 |
Språk filter
Datablad
CCC-certifiering
UL-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-18 11:08