EF103F.1

Artikelnummer: 101006572

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Platt stickkontakt
  • Monteringsflänsens position 1
  • 11-12; 23-24 (Kontaktbenämning)

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EF103F.1

Artikelnummer (beställningsnummer)

101006572

EAN (European Article Number)

4030661463520

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Utförande

kontaktelement

Design

Slow action

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Bruttovikt

19 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

1

Antal slutare

1

Mekaniska data

Monteringsinstruktion

instickbar

Mekanisk livslängd, minimum

10 000 000 kopplingar

tvångsöppningssträcka

2 mm

Contact opening

3 mm slutande kontakt (sl)
1 mm brytande kontakt (br)

Notera (kontaktstudslängd)

Kontaktstudsar vid aktiveringshastighet 100 mm/s

Mounting flange position

1

Mechanical data - Connection technique

Termination

Plug-in terminal

Mekaniska data - mått

Längd

46 mm

Bredd

10 mm

Djup

60 mm

Omgivningsförhållanden

Kopplingsutrymmets skyddsklass

IP40

Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

tålighet mot chock

110 g / 4 ms

beständig mot vibrationer

Beständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

400 V

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

8 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

5 A

Klenspänningsduglig

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Kopplingsdon

NC, NO

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontaktstudslängd, maximum

5 ms

kopplingsfrekvens

1 200 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kontaktbenämning

11-12

23-24

Kontaktdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2024-04-16 16:27