EFMH
Artikelnummer:
101171324
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EFMH |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Monteringsfläns för positionsbrytare i kombination med aktiveringshuvuden ur serien N, E och - Notera: Monteringsfläns för positionsbrytare i kombination med aktiveringshuvuden ur serien N och E |
Globala egenskaper
Utförande |
Monteringsfläns |
Design |
Mounting flange for position switches |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Kapslingens material |
PA |
Monteringsflänsens färg |
Svart |
Fästskruvarnas färg |
Silver |
Bruttovikt |
2 g |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment skruv |
0,6 Nm |
Fästskruvarnas material |
Rostfritt stål (V4A) |
Mekaniska data - mått
Bredd |
29 mm |
Höjd |
17 mm |
Djup |
42 mm |
Frontplattans tjocklek, minimum |
1,5 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Rastermått |
50 x 50 mm |
Omgivningsförhållanden
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Monteringsexempel
ID: kelf-m01
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 07:50