EFR
Artikelnummer:
101020999
- Fjäderelement
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EFR |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Fjäderelement (skall alltid beställas) |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
Fjäderelement |
Design |
Spring element EFR with contact protection |
Kapslingens material |
Plast |
Bruttovikt |
39 g |
Mekaniska data
Monteringsinstruktion |
instickbar |
Montering |
Monteringsfläns |
Mounting flange position |
3 |
Mekaniska data - mått
Längd |
46 mm |
Bredd |
10 mm |
Djup |
60 mm |
Omgivningsförhållanden
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
tålighet mot chock |
30 g / 18 ms |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-29 11:26