ELDEKWS24
Artikelnummer:
101167385
ELDEKWS24
Artikelnummer:
101167385
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Fjäderanslutning
- Monteringsflänsens position 3
- Vit LED
- 24 VAC/DC
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ELDEKWS24 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101167385 |
EAN (European Article Number) |
4030661463780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
LED-modul |
Design |
With integrated LED |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
20 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, allmänt |
Ja |
Mekaniska data
Monteringsinstruktion |
instickbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Fjäderkoppling för remskiva |
Polbeteckningar |
EN 50005 EN 50013 |
Anslutningsarea, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniska data - mått
Längd |
46 mm |
Bredd |
10 mm |
Djup |
51 mm |
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
440 V |
Elektriska data
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontaktbenämning |
X1 - X2 |
Statusindikering
LED:ns färg |
vit |
Notera (LED-statusindikering) |
Spänningsövervakning UB: 24 VAC/DC |
Språk filter
Datablad
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-24 15:17