ELDE.NRT230
Artikelnummer:
101166022
ELDE.NRT230
Artikelnummer:
101166022
- Skruvkoppling
- Monteringsflänsens position 3
- röd LED
- 230 VAC
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ELDE.NRT230 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101166022 |
EAN (European Article Number) |
4250116200818 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Utförande |
LED-modul |
Design |
With integrated LED |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
25 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, allmänt |
Ja |
Mekaniska data
Monteringsinstruktion |
instickbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruvanslutning |
Polbeteckningar |
EN 50005 EN 50013 |
Anslutningsarea, minimum |
0,5 mm², fast 0,5 mm², flexibel |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm², fast 1,5 mm², flexibel |
Mekaniska data - mått
Längd |
46 mm |
Bredd |
30 mm |
Djup |
60 mm |
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
440 V |
Elektriska data
Operating voltage |
250 VAC -10 % / +10 % |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Kontaktbenämning |
X1 - X2 |
Statusindikering
LED:ns färg |
röd |
Notera (LED-statusindikering) |
Spänningsövervakning UB: 230 VAC |
Språk filter
Datablad
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 23:42