EX-AZ 16
- Ex-zon 22
- Plasthus
- Multikodning
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- skyddsisolerad
Produktbeteckning: EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | återfjädringskraft |
R | Hållkraft 30 N |
(3) | |
2254 | Hållkraft 5 N |
1762 | Frontmontering |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Hållkraft
Antal säkerhetskontakter
Systemkomponenter
Tillbehör
Nyckel