Arkiv
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lång livslängd
  • Kan monteras på en plan yta
  • Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • Tvärgående och längsgående hål
Produktbeteckning:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 brytande kontakter (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(3)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Hållkraft

Arkiv

EX-AZ 335-12ZK-3D

Artikelnummer 101186429

EX-Safety switch with separate actuator

Arkiv

EX-AZ 335-12ZRK-3D

Artikelnummer 101189286

EX-Safety switch with separate actuator