EX-AZ 3350
- Ex-zon 22
- metallhus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Bistabilt handtag
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Centreringshjälp finns
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning
Produktbeteckning: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 brytande kontakter (br) |
12ZUEK | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | - |
1637 | guldpläterade kontakter |
(3) | |
U90 | Manöverhuvud vridet 90° för dörranslag vänster |
U270 | Manöverhuvud vridet 270° för dörranslag höger |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Systemkomponenter
Nyckel
Accessories
LOCKOUT-TAG SZ 415-1-2477
- Låsspärr med 5 runda hål
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
LOCKOUT-TAG SZ 415-2
- Låsspärr med 3 runda hål
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
SZ 415-2-2477
- Låsspärr med 5 runda hål
- Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
- För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
- För en komplex anläggning
- Förhindrar aktivering av brytaren
TFI-010
- Förmontering
- Aktiveringsorganet är oberoende av centreringsanordningen.
- Smidig insättning eller indragning av aktiveringsorganet