EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Hög hållkraft
  • Manuell tvångsöppning
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Produktbeteckning:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
utanManuell tvångsöppning
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Hållkraft

Antal säkerhetskontakter

låser med spänning

låser upp med spänning

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101189282

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101194966

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101185410

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101188908

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101211767

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Artikelnummer 101216375

EX-Solenoid interlock

TIll artikel



Systemkomponenter

NYCKEL AZ 17/170-B1-2245
NYCKEL AZ 17/170-B1-2245

  • Dämpar vibrationer på skyddsanordning
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
NYCKEL AZ 17/170-B5
NYCKEL AZ 17/170-B5

  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
NYCKEL AZ 17/170-B11
NYCKEL AZ 17/170-B11

  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
NYCKEL AZ 17/170-B15
NYCKEL AZ 17/170-B15

  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
NYCKEL AZ 17/170-B1
NYCKEL AZ 17/170-B1

  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
  • Rak nyckel
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar

TIll artikel
NYCKEL AZM 170-B6
NYCKEL AZM 170-B6

  • Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
  • Aktiveringsriktningen kan väljas genom lämplig insättning av insatsen.

TIll artikel
NYCKEL AZM 170-B25-L-G1
NYCKEL AZM 170-B25-L-G1

  • Dörrgångjärn på vänster sida (Visningspunkt mot riskområdet)
  • med Stjärngrepp
  • Ergonomisk funktion
  • Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
  • Inget utstickande aktiveringsorgan
  • Enkel montering
  • Det finns flera olika dörrhandtag
  • Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)

TIll artikel
NYCKEL AZM 170-B25-L-G2
NYCKEL AZM 170-B25-L-G2

  • Dörrgångjärn på vänster sida (Visningspunkt mot riskområdet)
  • med T-handtag
  • Ergonomisk funktion
  • Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
  • Inget utstickande aktiveringsorgan
  • Enkel montering
  • Det finns flera olika dörrhandtag
  • Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)

TIll artikel
NYCKEL AZM 170-B25-R-G1
NYCKEL AZM 170-B25-R-G1

  • högerhängd dörr (Visningspunkt mot riskområdet)
  • med Stjärngrepp
  • Ergonomisk funktion
  • Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
  • Inget utstickande aktiveringsorgan
  • Enkel montering
  • Det finns flera olika dörrhandtag
  • Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)

TIll artikel
NYCKEL AZM 170-B25-R-G2
NYCKEL AZM 170-B25-R-G2

  • högerhängd dörr (Visningspunkt mot riskområdet)
  • med T-handtag
  • Ergonomisk funktion
  • Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
  • Inget utstickande aktiveringsorgan
  • Enkel montering
  • Det finns flera olika dörrhandtag
  • Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)

TIll artikel