EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Produktbeteckning: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
02/11 | 3 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl) |
02/20 | 2 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl) |
02/02 | 4 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(3) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- Ex-zon 22
- metallhus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Klämkraft 3500N
- 2 brytare i en kapsling
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
22 |
Explosionsskyddad kategori |
3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
910 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Slagenergi, maximum |
4 J |
Klämkraft |
3 500 N |
Hållkraft, minimum |
80 N |
Hållkraft, maximum |
400 N |
tvångsöppningssträcka |
5 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
15 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
7 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
46,5 mm |
Sensorns bredd |
130 mm |
Sensorns höjd |
100 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Märkspänning |
24 VAC |
Märkspänning |
24 VDC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning |
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
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beskrivning av komponenten: | Förreglande brytare med elektromagnetiskt lås för säkerhetsfunktioner |
Gällande direktiv: | Maskindirektiv | 2006/42/EG |
Explosionsskyddsdirektiv (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, 15 den februari 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-18 01:51