EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Klämkraft 3500N
  • 2 brytare i en kapsling
  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Produktbeteckning:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl)
02/113 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl)
02/202 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl)
02/024 brytande kontakt (br)

(2)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(3)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

låser med spänning

låser upp med spänning

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101188673

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101194202

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101190748

EX-Solenoid interlock

TIll artikel

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101186171

EX-Solenoid interlock

TIll artikel



Systemkomponenter

NYCKEL AZ/AZM 415-B1
NYCKEL AZ/AZM 415-B1

  • För skjutbara dörrar
  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Tolererar upp till max. 6 mm överrörelse

TIll artikel
NYCKEL AZ/AZM 415-B3
NYCKEL AZ/AZM 415-B3

  • Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
  • För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan

TIll artikel
NYCKEL AZ/AZM 415-B2
NYCKEL AZ/AZM 415-B2

  • Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
  • För väldigt små aktiveringsradier i linje med aktiveringsorganets plan

TIll artikel
NYCKEL AZ/AZM 415-B4PS
NYCKEL AZ/AZM 415-B4PS

  • För skjutbara dörrar
  • med låsbult och kulsnäpplås

TIll artikel
MONTERINGSPLATTA KOMPL MP AZ 415
MONTERINGSPLATTA KOMPL MP AZ 415

  • För enkel montering
  • Efterföljande justering aktiverad
  • Lämplig för alla konventionella profilsystem

TIll artikel
LOCKOUT-TAG SZ AZ 415-22-1
LOCKOUT-TAG SZ AZ 415-22-1

  • Låsspärr med 7 runda hål
  • Lämplig för montering inne i och utanför riskområdet
  • För att förhindra oavsiktlig stängning, t.ex. under underhåll
  • För en komplex anläggning
  • Förhindrar aktivering av brytaren

TIll artikel
TFA-010
TFA-010

  • Förmontering
  • Aktiveringsorganet är oberoende av centreringsanordningen.
  • Smidig insättning eller indragning av aktiveringsorganet

TIll artikel
TK-M5
TK-M5

  • För manuell tvångsupplåsning med hjälp av M5 trekantsnyckel, finns som tillbehör
  • För underhåll, installation etc.

TIll artikel