EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Produktbeteckning: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
10 | 1 Slutande kontakt (sl) |
20 | 2 slutande kontakter (sl) |
11 | 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
R | 1 bistabil kontakt |
2R | 2 bistabila kontakter |
11R | 2 bistabila brytande kontakter (br) / slutande kontakter (sl) |
- 1 Reedkontakterr
- Ex-zon 2 och 22
- Aluminiumkapsling
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- beröringsfri princip
- Skruvkoppling
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Globala egenskaper
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Kaplsing, dimensioner |
rektangulär |
Kapslingens material |
Gjuten lättmetall, lackerad |
Aktiv yta |
Metallfilm |
Bruttovikt |
315 g |
Allmänna data - Egenskaper
förspännings magnet |
Ja |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Nyckelingångar |
på sidan |
Aktiv yta |
på sidan |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 000 kopplingar |
Slagenergi, maximum |
4 J |
Aktiveringshastighet, maximum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Brytaravstånd |
12 mm ... 45 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktiveringsavstånd upp till 45 mm beroende aktiveringsmagnet och version |
Repeternoggrannhet |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
6 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
10 mm |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
47 mm |
Sensorns bredd |
104 mm |
Sensorns höjd |
52 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
beständig mot vibrationer |
50 g, vid en sinusformad oscillering |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
250 VAC |
Kopplingsspänning, maximum |
250 VDC |
Kopplingsström, maximum |
3 A |
Kopplingseffekt, maximum |
120 W |
Kopplingseffekt, maximum |
120 VA |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Kontaktstudslängd, minimum |
0,3 ms |
Kontaktstudslängd, maximum |
0,6 ms |
Elektriska data - Digital utgång
Kopplingsutgång |
Reedkontakterr |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Ex-certifierad kabelförskruvning |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Note
Note (General) |
Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten. När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
Montage och anslutningsanvisningar
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 11:29