EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: EX-EBG(1).O |
(1) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Empty enclosure in V4A
- Version with 5 fitting holes for installation ø 22.3 mm
- incl. 2 cable glands M25 × 1.5
- incl. 1 locking screw
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-EBG665.O |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV IEC Ex |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
1 800 g |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
IECEx certifiering
BG-certifikat
INMETRO-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-18 13:19