EX-RDLMGB
Artikelnummer:
101197353
EX-RDLMGB
Artikelnummer:
101197353
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produktbeteckning: EX-R(1) |
(1) |
(2) | |
SW | Svart |
(3) |
(4) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
- Belyst trycke
- Ex-zon 1 och 21
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-RDLMGB |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101197353 |
EAN (European Article Number) |
4030661599731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV IEC Ex |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
1 21 2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
2G 2D |
Explosionsskydd märkning |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Rund |
Beteckningsskyltens material |
Rostfritt stål (V4A) |
Frontringens material |
Aluminium |
Bruttovikt |
59 g |
Klassificering
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
100 000 kopplingar |
Mekaniska data
Aktiveringsslag |
4 mm |
Mekaniska data - mått
Mounting diameter |
22,3 mm |
Frontplattans tjocklek, maximum |
6 mm |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
IECEx certifiering
BG-certifikat
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 15:35