EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
- Ex-zon 2 och 22
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
EX-T1K335-20Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101212072 |
EAN (European Article Number) |
4030661448626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Kapslingens material |
Aluminium |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
320 g |
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
Arm med rulle |
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 000 kopplingar |
Slagenergi, maximum |
4 J |
Aktiveringskraft, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Notera (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
7 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
38 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
118,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
4 A |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Note
Note (General) |
Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
CCC-certifiering
NEPSI Certificate
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
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-25 16:38