EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Produktbeteckning: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
7H-2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinkelarm 3K |
(2) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
(3) | |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
utan | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
(4) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(5) | |
RMS | Rulle av mässing |
- Ex-zon 1 och 21
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-TS335-02Y |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
1 21 |
Explosionsskyddad kategori |
2G 2D |
Explosionsskydd märkning |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50041 |
B |
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
320 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Nock |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Slagenergi, maximum |
7 J |
Aktiveringskraft, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Notera (kontaktstudslängd) |
Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten |
Notera (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
7 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
1 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
38 mm |
Sensorns bredd |
40,5 mm |
Sensorns höjd |
103,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC 500 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
5 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
kopplingsfrekvens |
1 800 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Ex-certifierad kabelförskruvning |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
INMETRO-certifiering
BG-certifikat
IECEx certifiering
UL-certifikat
CCC-certifiering
NEPSI Certificate
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 09 ATEX E 152 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-20 09:25