EX-ZK4 235-02Z-3D
EX-ZK4 235-02Z-3D
Produktbeteckning: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Moment |
T | Tyckkontakt |
(2) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
4S | Tryckbult 4S |
4R | Nock med rulle 4R |
1R | Rullarmen 1R |
K | Arm med rulle K |
3K | Vinkelarm 3K |
4K | Vinkelarm 4K |
K4 | Vinkelarm 4K |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar armpinne 10H |
12H | Arm med rulle 12H |
14H | Arm med rulle 14H |
(3) | |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
20 | 2 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar) |
(4) | |
H | Tryckkontakt med stafflade kontakter |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(5) | |
1297 | Kapsling med tvärgående hål med spår |
(6) | |
2138 | Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion |
(7) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
- Momentan verkan med konstant kontakttryck upp till kopplingspunkten
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101214953 |
EAN (European Article Number) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
INMETRO |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Kapslingens material |
Metall, zink pressgjutgods |
Kapslingsbeläggningens material |
lackerad |
Bruttovikt |
105 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal extra kontakter |
0 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
20 000 000 kopplingar |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Vinklad arm med rulle |
Mekanisk livslängd, minimum |
20 000 000 kopplingar |
Aktiveringskraft, minimum |
6 N |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
16 N |
Aktiveringshastighet, minimum |
56 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
7 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
0,75 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Ledararea |
13 AWG |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
30 mm |
Sensorns bredd |
32 mm |
Sensorns höjd |
107 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
500 V |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
4 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1 A |
Kopplingsdon |
Öppnare (NC) |
Kopplingsprincip |
Moment |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontaktomslagstid, maximum |
5,5 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Ex-certifierad kabelförskruvning |
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
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 235 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beskrivning av komponenten: | Tvångsöppnande positionsbrytare |
Gällande direktiv: | Explosionsskyddsdirektiv (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Wuppertal, den 7 september 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-03-28 13:22