EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • Resetknapp
  • visare
  • Robust konstruktion
  • Stort anslutningsutrymme
  • Det går inte att vrida dragöglan
  • Extern vattentät krage
  • Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
  • vajerlängd upp till 75 m
Produktbeteckning:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
131 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br)
222 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
044 brytande kontakt (br)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

EX-ZQ 900-04-3D

Artikelnummer 101212894

Ex pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

EX-ZQ 900-11-3D

Artikelnummer 101212889

Ex pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

EX-ZQ 900-13-3D

Artikelnummer 101212893

Ex pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

EX-ZQ 900-22-3D

Artikelnummer 101212892

Ex pull-wire emergency stop switch

TIll artikel

EX-ZQ 900-02-3D

Artikelnummer 103012458

Ex pull-wire emergency stop switch

TIll artikel



Systemkomponenter

DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO
DUPLEX-LINKLÄMMA 3 MM NIRO

  • för Vajer Ø 3 mm

TIll artikel
LINKLÄMMA STL 3 ÄGGFORM FÖRZ.
LINKLÄMMA STL 3 ÄGGFORM FÖRZ.

  • för Vajer Ø 3 mm

TIll artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • för Vajer Ø 3 mm
  • till DIN 6899

TIll artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • för Vajer Ø 5 mm
  • till DIN 6899

TIll artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • För styrning av vajern på platser där den inte går i en rät linje
  • för Vajer Ø 5 mm

TIll artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • För exakt justering av repets spänning
  • till DIN 1480

TIll artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schackel för fastsättning av vajern i ögleskruven

TIll artikel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med röd PVC-mantel
  • Monteringsfärdig

TIll artikel
S 900
S 900

  • Smidig justering
  • Endast ett verktyg
  • Halkfri
  • Tidsbesparande
  • Ergonomisk
  • Ingen risk för personskador

TIll artikel
SIGNALLAMPA G24 -M20
SIGNALLAMPA G24 -M20

  • röd LED och grön lysdiod
  • Skall skruvas in i kabelgenomföringar M 20 x 1,5
  • vit lins (klar)

TIll artikel
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • bärnstensfärgad lysdiod, vit lins (klar)
  • Skall skruvas in i kabelgenomföringar M 20 x 1,5

TIll artikel
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

  • för ZQ 900 / TQ 900

TIll artikel
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • kabelförskruvning M20
  • Metallfilm

TIll artikel
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • M20
  • Metallfilm

TIll artikel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

TIll artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • För att underhålla reaktionskraften

TIll artikel