EX-ZQ 900
- Ex-zon 22
- metallhus
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- vajerlängd upp till 75 m
Produktbeteckning: EX-ZQ 900 -(1)-3D |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
13 | 1 slutande kontakt (sl) /3 brytande kontakt (br) |
22 | 2 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
04 | 4 brytande kontakt (br) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.