schmersal_s_icon.png

EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D

Artikelnummer: 101215957

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-ZV12H 235-02ZZ-RMS-3D

Artikelnummer (beställningsnummer)

101215957

EAN (European Article Number)

4030661404967

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047

A

Kapslingens material

Metall, zink pressgjutgods

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Armens material

Metallfilm

Bruttovikt

255 g

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Mekaniska data

Manövreringselement

Arm med rulle

Rullmaterial

Mässing (Me)

Mekanisk livslängd, minimum

20.000.000 kopplingar

Aktiveringshastighet, minimum

4.122 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Positivt brytmoment

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

7 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

12 mm

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Ledararea

13 AWG

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

46 mm

Sensorns bredd

30 mm

Sensorns höjd

110,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-20 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

500 V

Märkstötspänning

6 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Leveransomfång

Leveransomfång

Ex-certifierad kabelförskruvning


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-20 10:34