Datablad
PS116-Z12-STR-K250

PS116-Z12-STR-K250

  • Stickkontakt M12, höger
  • Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 2 Öppnare (NC)
  • Plasthus
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-24 03:43