Datablad
TL 422-10Y

TL 422-10Y

  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • metallhus
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
  • I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
  • Skyddsklass IP65

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-28 12:31