Datablad
AZM190-11/02RK-24VDC

AZM190-11/02RK-24VDC

  • Manuell tvångsöppning
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Anslutningsrum
  • Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
  • Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
  • Skruvklämsanslutning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-28 04:03