Datablad
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

  • Aktiveringsorgan övervakat
  • Stickkontakt M12, 8-polig
  • låser med spänning
  • De säkra utgångarna är till när dörren är stängd
  • Plasthus
  • Säkerhetsbrytare skall användas som anslag
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Variabel inställningsbar hållkraft
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Självövervakande seriekoppling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-05 12:11