Datablad
TESF/S/ST24.2/0

TESF/S/ST24.2/0

  • 1 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
  • med fast kopplingsvinkel
  • 1 stickkontakt M12, 8-polig
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-29 10:16