Datablad
WKTA321

WKTA321

  • med
  • 2 Kontakter
  • Monteringsdjup 57 mm
  • 2 Kopplingslägen
  • Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • Montering Monteringsfläns
  • upp till 10 mm Frontplåtstjocklek

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-08 05:33