Datablad
NYCKEL AZ/AZM 415-B1

NYCKEL AZ/AZM 415-B1

  • För skjutbara dörrar
  • Aktiveringsorgan med returfjäder
  • Tolererar upp till max. 6 mm överrörelse

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-16 13:51