Datablad
TVH 015-11Y-RMS

TVH 015-11Y-RMS

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-04-22 10:42