Datablad
T4R 256-20Z

T4R 256-20Z

  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-03 18:13