Datablad
Z4VH 332-11Y-ST

Z4VH 332-11Y-ST

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Stor kontaktbrytning
  • Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • Guldpläterade massiva silverkontakter
  • Momentkontakt med magnetisk funktion
  • Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-20 17:31