Datablad
SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2

SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2

  • Säkerhetsfältbox avsedd för PROFINET/PROFIsafe
  • För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
  • Integrerad dual-port switch, IRT-kapabel
  • Skyddsklass IP67

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-07 16:28