Datablad
PS216-Z11-K230

PS216-Z11-K230

  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
  • LED-version finns

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-01-19 10:09