Datablad
AZM 200 B ST-T-AS P

AZM 200 B ST-T-AS P

  • Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
  • Aktiveringsorgan övervakat
  • Nyckelbrytare med lås
  • Plasthus
  • Hög hållkraft 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • Integrerat AS interface

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-08 09:20